LMR24220EVAL

LMR24220EVAL

Haga su pedido ahora

Información general

The LMR24210/20 Step Down Switching Regulator features all required functions to implement a cost effective, efficient buck power converter capable of supplying up to 1.0A or 2.0A. The Constant On-Time (COT) regulation scheme requires no loop compensation, results in a fast load transient response and simple circuit implementation, this allows low component count, and consequently very small overall board space. The regulator can function properly even with an all ceramic output capacitor network, and does not rely on the output capacitor`s ESR for stability. The LMR24210/20 has a wide input range from 4.5V-42V, making it suitable for a variety of applications from automotive to power conditioning of unregulated sources. The LMR24210/20 Evaluation Board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter to evaluate the LMR24210/20 series of buck regulators.

Funciones
  • 4.5V to 42V Input Voltage Range
  • 3.3V Output Voltage (default setting)
  • Up to 2 A Output Current (LMR24220)
  • Switching Frequency of 500 KHz (default setting)
  • PCB size: 46.8mm x 27.4mm
Convertidores de CC/CC
LMR24220 — Regulador de voltaje reductor de 42 Vin, 2.0 A en micro SMD
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMR24220EVAL/NOPB — LMR24220 Small Footprint 42V Buck Regulator 2A Evaluation Board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMR24220EVAL/NOPB — LMR24220 Small Footprint 42V Buck Regulator 2A Evaluation Board
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
* EVM User's guide AN-2170 LMR24210/20 Evaluation Board (Rev. A) 26/04/2013
Certificado LMR24220EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos