LMR24220RB

Información general

The LMR24220 Multi-Rail reference board implements an extremely compact solution. It is designed to convert from 12V or 24V rails down to typical point-of-load voltages of 3.3V, 1.8V and 1.2V. This design utilizes an LMR24220 Nano Regulator and two LMZ10501 Nano Modules to demonstrate a complete solution for space constrained multi-rail applications. The LMR24220 Nano Regulator is ideal for intermediate rail conversions and can withstand input voltages up to 42V. It uses a constant on-time (COT) with emulated ripple mode architecture that requires no loop compensation and allows the use of low ESR ceramic capacitors. To further reduce conducted noise on the input supply a pi filter has been implemented on the LMR24220. The LMZ10501 Nano Module is ideal at the point-of-load and uses a current mode architecture combined with an integrated inductor for high efficiency, low noise, and low EMI. The complete solution size is 20.32 mm x 13.34 mm x 2 mm with all components placed on a single side. The board can be plugged into a standard 8-pin header with 100 mil spacing and total thickness less than 100 mils for ease of prototyping.

Funciones
  • 5V to 32V Input Voltage Range
  • 3.3V / 1.8V / 1.2V Output Voltage Rails
  • Up to 1000 mA Output Current Per Rail
  • Small Solution Size (20.32 mm x 13.34 mm x 2 mm)
  • No External Compensation Require

Contents:

  • LMR24220RB Reference Board
  • AN-2193 LMR24220 Multi-Rail Reference Board Application Note
Convertidores de CC/CC
LMR24220 — Regulador de voltaje reductor de 42 Vin, 2.0 A en micro SMD

 

Módulos de potencia (inductor integrado)
LMZ10501 — Módulo de alimentación CC/CC reductor de 5,5 V y 1 A en un paquete de 3 mm × 2,6 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMR24220RB/NOPB — LMR24220 5-Watt Multi-Rail Power Supply Reference Board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMR24220RB/NOPB — LMR24220 5-Watt Multi-Rail Power Supply Reference Board
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
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado LMR24220RB/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario AN-2193 LMR24220 Multi-Rail Reference Board (Rev. A) 24/04/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos