LMR36506EVM

LMR36506EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LMR36506MSCEVM es un circuito totalmente ensamblado y probado para evaluar el convertidor reductor sincrónico LMR36506-Q1. El LMR36503-Q1 también se puede evaluar con LMR36506MSCEVM.

Funciones
  • Mínimo a tiempo bajo
  • Rectificación síncrona integrada
  • Corriente quiescente operativa baja
  • Alta eficiencia con cargas ligeras
Convertidores de CC/CC
LMR36503-Q1 — Convertidor buck de 3 V a 65 V, 0,3 A de grado automotriz, optimizado para el tamaño y la eficien LMR36506-Q1 — Convertidor buck de 3 V a 65 V, 0,6 A optimizado para el tamaño y la eficiencia en cargas ligeras
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMR36506MSCEVM — Automotive 3-V to 65-V, 0.6-A ultra-small synchronous buck converter evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMR36506MSCEVM — Automotive 3-V to 65-V, 0.6-A ultra-small synchronous buck converter evaluation module
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide LMR36506MSCEVM User’s Guide (Rev. A) 19/05/2020
* EVM User's guide LMR36506RREVM User’s Guide 3/04/2019
Certificado LMR36506MSCEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 7/04/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos