LMR43606MQ3EVM-2M

LMR43606MQ3EVM-2M

Haga su pedido ahora

Información general

El LMR43606‐Q1 es un convertidor de tensión reductor síncrono y fácil de usar. El LMR43606MQ3EVM-2M es un circuito completamente ensamblado y probado para evaluar el convertidor LMR43606-Q1. Este EVM está diseñado para funcionar con una entrada de 3.5 V a 36 V y proporciona una salida de 3.3 V con una carga de hasta 600mA.

Funciones
  • Incluye filtro EMI conectado a las entradas VIN_EMI y GND_EMI.
  • Derivación de entrada del filtro EMI conectada a las entradas VIN y GND.
  • Puntos de prueba fáciles de usar disponibles para pines SYNC, PGOOD, EN, VIN, VCC, VOUT y GND.
  • Active la señal de entrada con puentes.
  • Señal de salida PGOOD disponible con puentes.
  • Selección 6FPWM/PFM disponible con puentes.
Convertidores de CC/CC
LMR43606-Q1 — Convertidor reductor síncrono de 36 V y 600 mA con IQ de 4 μA y alta eficiencia de carga ligera para
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMR43606MQ3EVM-2M — Módulo de evaluación LMR43606-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMR43606MQ3EVM-2M — Módulo de evaluación LMR43606-Q1
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
* EVM User's guide LMR43606-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 18/03/2024
Certificado LMR43606MQ3EVM-2M EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 6/03/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos