LMR43620RQ5EVM-400

LMR43620RQ5EVM-400

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LMR43620RQ5EVM-400 ayuda a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del regulador reductor de entrada ancha LMR43620-Q1. El LMR43620-Q1 es un convertidor CC/CC reductor síncrono fácil de usar capaz de manejar hasta 2 A de corriente de carga a partir de una tensión de entrada de hasta 36 V. El LMR43620-Q1 tiene una corriente quiescente de funcionamiento ultrabaja y una alta eficiencia con cargas ligeras. El LMR43620-Q1 está disponible en un pequeño encapsulado HotRod™ de 2 × 2 mm, que ofrece una solución de tamaño muy reducido y baja interferencia electromagnética (EMI).

Funciones
  • Amplio rango de tensión de entrada de 3 V a 36 V
  • Tensión de salida fija estándar de 5 V predeterminada
  • Corriente de salida hasta 2 A.
  • Frecuencia de conmutación predeterminada de 400 kHz (incluye puente para selección de frecuencia)
  • Diseño de placa de circuito impreso totalmente montado, probado y comprobado con un tamaño reducido
Convertidores de CC/CC
LMR43606-Q1 — Convertidor reductor síncrono de 36 V y 600 mA con IQ de 4 μA y alta eficiencia de carga ligera para LMR43610 — Regulador reductor síncrono de 3 V a 36 V, 1 A, baja EMI y baja IQ LMR43610-Q1 — Regulador reductor síncrono de 3-V a 36-V, 1A, bajo EMI, bajo IQ, Automotriz LMR43620 — Regulador reductor síncrono de 3 V a 36 V, 2 A, baja EMI y baja IQ LMR43620-Q1 — Regulador reductor síncrono automotriz de 3 V a 36 V, 2 A, baja EMI con baja IQ
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMR43620RQ5EVM-400 — Módulo de evaluación del convertidor reductor síncrono LMR43620-Q1 de 36 V y 2 A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMR43620RQ5EVM-400 — Módulo de evaluación del convertidor reductor síncrono LMR43620-Q1 de 36 V y 2 A
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
* EVM User's guide LMR43620RQ5EVM-400 EVM User's Guide PDF | HTML 19/01/2023
Certificado LMR43620RQ5EVM-400 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2/09/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos