LMR50410EVM

LMR50410EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LMR50410EVM es un circuito totalmente ensamblado y probado para evaluar el convertidor reductor LMR50410. La placa está configurada como una tensión de salida de 3.3 V. La placa también dispone de terminales de inyección de señal de CA para mediciones de bucle.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 4 V a 36 V
  • Salida precisa de 3.3 V
  • Corriente de salida de hasta 1 A
  • Frecuencia de conmutación de 700 kHz
Convertidores de CC/CC
LMR50410 — Convertidor de potencia reductor sincrónico SIMPLE SWITCHER® de 4 V a 36 V y 1 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMR50410EVM — 4-V to 36-V, 1-A synchronous step-down converter evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMR50410EVM — 4-V to 36-V, 1-A synchronous step-down converter evaluation module
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
* EVM User's guide LMR50410EVM User's Guide 17/10/2019
Certificado LMR50410EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 20/11/2020

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
LMR54410EVM — Módulo de evaluación LMR54410 con convertidor reductor síncrono de 4 V a 36 V, 1 A

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos