LMR54410EVM

LMR54410EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El LMR54410EVM es un circuito completamente ensamblado y probado para evaluar el convertidor reductor LMR54410. La placa tiene un conector de puente para activar el pin y podría proporcionar un dispositivo abierto a VIN o una activación externa de alto nivel. La placa está configurada como una tensión de salida de 3.3 V. La placa también dispone de terminales de inyección de señal de CA para mediciones de bucle.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 4 V a 36 V
  • Salida precisa de 3.3 V
  • Corriente de salida de hasta 1 A
  • Frecuencia de conmutación de 1100 kHz
Convertidores de CC/CC
LMR54406 — Convertidor de potencia bucksincrónico SIMPLE SWITCHER® de 4 V a 36 V, 0.6 A e IQ de 80 µA LMR54410 — Convertidor de potencia sincrónico SIMPLE SWITCHER® de 4 V a 36 V, 1 A e IQ de 80 µA
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMR54410EVM — LMR54410 evaluation module with 4-V to 36-V, 1-A synchronous step-down converter

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMR54410EVM — LMR54410 evaluation module with 4-V to 36-V, 1-A synchronous step-down converter
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
* EVM User's guide LMR54410EVM User's Guide PDF | HTML 15/10/2021
Certificado LMR54410EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 16/11/2021

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
LMR50410EVM — Módulo de evaluación del convertidor reductor síncrono de 4 V a 36 V, 1 A

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos