LMR50410QEVM

LMR50410QEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LMR50410QEVM es un circuito totalmente ensamblado y probado para evaluar el convertidor reductor LMR50410-Q1. La placa está configurada como una salida de 3.3 V. La placa también dispone de terminales de inyección de señal de CA para mediciones de bucle.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 4 V a 36 V
  • Salida precisa de 3.3 V
  • Corriente de salida de hasta 1 A
  • Frecuencia de conmutación de 2100 kHz
Convertidores de CC/CC
LMR50410-Q1 — Convertidor de potencia reductor sincrónico SIMPLE SWITCHER® de 4 V a 36 V y 1 A automotriz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMR50410QEVM — Automotive 4-V to 36-V, 1-A synchronous step-down converter evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMR50410QEVM — Automotive 4-V to 36-V, 1-A synchronous step-down converter evaluation module
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
* EVM User's guide LMR50410QEVM User's Guide PDF | HTML 21/07/2020
Certificado LMR50410QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 22/07/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos