LMR51420EVM

LMR51420EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El LMR51420EVM es un circuito completamente ensamblado y probado para evaluar el convertidor reductor LMR51420. La placa está configurada como una tensión de salida (Vout) de 5 V. La placa también dispone de terminales de inyección de señal de CA para mediciones de bucle.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 4.5 V a 36 V
  • Salida precisa de 5 V
  • Corriente de salida de hasta 2 A
  • Frecuencia de conmutación de 500 kHz
Convertidores de CC/CC
LMR51420 — Convertidor de potencia SIMPLE SWITCHER® reductor síncrono de 4.5 V a 36 V y 2A, con IQ de 40 µA<
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMR51420EVM — LMR51420 evaluation module 4.5-V to 36-V, 2-A synchronous step-down converter

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMR51420EVM — LMR51420 evaluation module 4.5-V to 36-V, 2-A synchronous step-down converter
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
* EVM User's guide LMR51420EVM User's Guide PDF | HTML 13/10/2021
Certificado LMR51420EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 15/03/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos