LMR54450QEVM

LMR54450QEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LMR54450QEVM es un circuito totalmente ensamblado y probado para evaluar el convertidor reductor no síncrono LMR54450-Q1. La EVM está diseñada para demostrar una aplicación típica de salida de 5 V hasta 5 A con una frecuencia de conmutación interna configurada a 400 kHz nominales.

Funciones
  • Amplio rango de tensión de entrada de 5.5 V a 36
  • Tensión de salida predeterminada V5 V
  • Corriente de salida hasta 5 A.
  • Frecuencia de conmutación predeterminada de 400 kHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
El LMR54450QEVM es un prototipo de módulo de evaluación y está disponible en cantidades limitadas.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMR54450QEVM — LMR54450-Q1 evaluation module for 36-V input, 5-V, 5-A output, non-synchronous buck converter

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMR54450QEVM — LMR54450-Q1 evaluation module for 36-V input, 5-V, 5-A output, non-synchronous buck converter

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide LMR54450-Q1 36-V, 5-A Buck Converter Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 15/05/2023
Certificado LMR54450QEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 15/03/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos