LMR60440QEVM

LMR60440QEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El LMR60440-Q1 de 4 A es un convertidor reductor CC/CC de 36 V que emplea rectificación síncrona para lograr una alta eficiencia de conversión en un tamaño reducido. El módulo de evaluación (EVM) funciona en un amplio rango de tensión de entrada de 8 V a 36 V para proporcionar una salida regulada de 3.3 V a un máximo de 4 A con una frecuencia de conmutación de 2.2 MHz. El LMR60440QEVM puede admitir una regulación de precisión de tensión de salida superior al 1 % y es ajustable mediante un divisor de resistencias externo.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 8 V a 36 V
  • Tensión de salida: 3.3 V
  • Corriente de carga: De 0 a 4 A
  • Frecuencia de conmutación: 2.2 MHz
  • Rango de tensión de salida ajustable
  • Capacidad de sincronización externa
  • Capacidad de espectro extendido interno
  • Modulación de frecuencia de pulso seleccionable o modulación de ancho de pulso forzado en carga ligera
  • Admite otras variantes del circuito integrado (IC) reemplazando algunos componentes
Convertidores de CC/CC
LMR60420 — Convertidor buck síncrono de 36 V y 2A con IQ baja, alta eficiencia y Cout minimizada< LMR60420-Q1 — Convertidor buck síncrono de 36 V y 2 A con corriente quiescente (IQ) baja y alta eficiencia, con LMR60430-Q1 — Convertidor buck sincrónico automotriz de 36 V y 3 A con corriente quiescente (IQ) baja y alta efici LMR60440 — Convertidor buck sincrónico de 36 V y 4 A con baja corriente quiescente (IQ) y alta eficiencia, con LMR60440-Q1 — Convertidor buck sincrónico, 36 V, 4 A, corriente quiescente baja, alta eficiencia, COUT minimizado LMR60460-Q1 — Convertidor buck sincrónico automotriz de 36 V de 6 A con condensadores de salida reducidos
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMR60440QEVM — LMR60440-Q1 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMR60440QEVM — LMR60440-Q1 evaluation module
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
* EVM User's guide LMR60440-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 17/10/2024
Certificado LMR60440QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 12/12/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos