LMR60440RBMQEVM

LMR60440RBMQEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LMR60440-Q1 funciona en un amplio rango de tensión de entrada de 8 V a 36 V para proporcionar una salida regulada de 3.3 V a un máximo de 4 A con una frecuencia de conmutación de 2.2 MHz. El LMR60440RBMQEVM puede admitir una exactitud de regulación de la tensión de salida superior al 1 %, y el valor de referencia de la tensión de salida es ajustable mediante un divisor de resistencia externo.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 8 V a 36 V
  • Tensión de salida: 3.3 V
  • Corriente de carga: De 0 A a 4 A
  • Frecuencia de conmutación: 2.2 MHz
  • Rango de tensión de salida ajustable
  • Capacidad de sincronización externa
Convertidores de CC/CC
LMR60440-Q1 — Convertidor buck sincrónico, 36 V, 4 A, corriente quiescente baja, alta eficiencia, COUT minimizado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMR60440RBMQEVM — Módulo de evaluación LMR60440-Q1 (encapsulado RBM)

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMR60440RBMQEVM — Módulo de evaluación LMR60440-Q1 (encapsulado RBM)

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

LMR60440RBMQEVM-DOC-CERT — LMR60440RBMQEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LMR60440RBMQEVM — Módulo de evaluación LMR60440-Q1 (encapsulado RBM)

LMR60440RBMQEVM-DOC-CERT — LMR60440RBMQEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 26/03/2026
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LMR60440RBMQEVM — Módulo de evaluación LMR60440-Q1 (encapsulado RBM)

Documentación

LMR60440RBMQEVM RoHS Declation of Conformity

Información de la versión

Added LMR60440RBMQEVM-DOC-CERT Declaration of Conformity
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
* EVM User's guide LMR60440RBMQEVM, LMR60440RBM-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 15/06/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos