LMR61428XMMEVM

LMR61428XMMEVM

Haga su pedido ahora

Información general

IntroductionThe LMR61428 evaluation module is designed to provide the power supply design engineer with a fully functional regulatordesign. The evaluation module takes the input from a single Li-Ion battery and boosts the voltage up to 5V at a constant loadcapability of 500mA. The switching frequency of the boost regulator is set to about 1200 kHz which helps in reducing the solutionsize and keeping switching noise out of the AM radio band. The printed circuit board consists of 4 layers of copper on FR4material. The first middle layer is a solid ground layer which helps in minimizing the AC current loop. This user's guide containsthe evaluation module schematic, a quick setup procedure using a bench power supply, and a Bill-of-Materials (BOM). Referto the LMR61428 datasheet for complete circuit design information.

Funciones
  • One cell Li-Ion battery for Input Voltage
  • 5V Output Voltage at 500mA Output Current
  • Switching Frequency of 1.2 MHz
  • Small Solution Size: 2.287 X 1.058 inches (58.09 X 26.87 mm)
Convertidores de CC/CC
LMR61428 — Regulador elevador de voltaje de 1,2 V a 14 V, 2,85 A y 2 MHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMR61428XMMEVM/NOPB — LMR61428 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMR61428XMMEVM/NOPB — LMR61428 Evaluation Module
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide AN-2281 LMR61428 Evaluation Module (Rev. A) 26/04/2013
Certificado LMR61428XMMEVM/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Certificado LMR61428XMMEVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos