LMR61440QEVM

LMR61440QEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación LMR61440QEVM de Texas Instruments ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento de los convertidores buck LMR604x0-Q1 de entrada amplia. El módulo de evaluación (EVM) funciona en un amplio rango de tensión de entrada de 8 V a 36 V para proporcionar una salida regulada de 3.3 V a un máximo de 4 A con una frecuencia de conmutación de 2.2 MHz.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 8 V a 36 V
  • Voltaje de salida: fijo en 3.3 V/ajustable con una escalera resistente
  • Corriente de carga: De 0 a 4 A
  • Frecuencia de conmutación: 2.2 MHz
  • Punto de prueba SMB para mediciones del ruido de tensión de salida
  • Capacidad de espectro extendido interno
Convertidores de CC/CC
LMR61440-Q1 — Convertidor reductor sincrónico automotriz de 36 VIN y 4 A, de alta eficiencia y bajo ruido de salid
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMR61440QEVM — Módulo de evaluación LMR61440-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMR61440QEVM — Módulo de evaluación LMR61440-Q1

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

LMR61440QEVM-DOC-CERT — LMR61440QEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LMR61440QEVM — Módulo de evaluación LMR61440-Q1

LMR61440QEVM-DOC-CERT — LMR61440QEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 30/06/2026
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LMR61440QEVM — Módulo de evaluación LMR61440-Q1

Información de la versión

LMR61440QEVM EU Declaration of Conformity (DoC)
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
* EVM User's guide LMR61440-Q1 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 31/07/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos