LMR62421XSDDEMO

LMR62421XSDDEMO

Haga su pedido ahora

Información general

The LMR62421 is a high frequency switching boost regulator which offers small size and high power conversion efficiency. The part operates at a 1.6MHz switching frequency. It provides all the active functions to provide local DC/DC conversion with fast-transient response and accurate regulation in the smallest PCB area capable of supplying up to 2.1A of switch current. The LMR62421 is internally compensated, so it is simple to use, and requires few external components. The LMR62421 uses current-mode control to regulate the output voltage in a range from 3V to 24V. Additional features include internal soft start which helps reduce inrush current and thermal shutdown. This application note describes the demo board supplied to demonstrate the operation of this part and give information on its usage.

Funciones

Features:

  • 2.7V to 5.5V Input Voltage Range
  • 12V Output Voltage (default setting)
  • 500 mA Output Current from 3.5V input supply
  • 300 mA Output Current from 2.7V input supply
  • Switching Frequency of 1.6 MHz
  • Low Component Count
  • size: 27.5 mm x 36.9 mm

Contents:

  • LMR62421XSDDEMO Board
  • AN-2197 LMR62421 Demo Board Application Note
Convertidores de CC/CC
LMR62421 — Convertidor boost SIMPLE SWITCHER de 2,7V a 5,5 V, 24 Vout, 2,1 A en SOT-23
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMR62421XSDDEMO/NOPB — Placa demostrativa LMR62421 de regulador elevador pequeño SIMPLE SWITCHER® 24 Vout, 2,1 A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMR62421XSDDEMO/NOPB — Placa demostrativa LMR62421 de regulador elevador pequeño SIMPLE SWITCHER® 24 Vout, 2,1 A
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide AN-2197 LMR62421 Demo Board (Rev. A) 26/04/2013
Certificado LMR62421XSDDEMO/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Certificado LMR62421XSDDEMO/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos