LMR64010XMFDEMO

LMR64010XMFDEMO

Haga su pedido ahora

Información general

The LMR62014 and LMR64010 are high frequency switching boost regulators which offer small size and high power conversion efficiency. The parts operate at a 1.6MHz switching frequency. The primary difference between the LMR62014 and LMR64010 is that the LMR62014 has a higher current internal switch FET (with lower breakdown voltage), while the LMR64010 has a higher voltage FET which handles less current. The LMR64010 targets applications with higher output voltages, while the LMR62014 is intended for applications requiring higher load currents at lower output voltages. This application note describes the demo board supplied to demonstrate the operation of these parts and give information on its usage.

Funciones
  • 2.7V to 12V Input Voltage Range
  • LMR62014: 12V Output Voltage, and 450mA Output Current from 5V input supply
  • LMR64010: 24V Output Voltage, and 125mA Output Current from 5V input supply
  • Switching Frequency of 1.6 MHz
  • Minimal Component Count
  • Small Solution Size (12 mm x 17 mm)
Convertidores de CC/CC
LMR64010 — Regulador elevador SIMPLE SWITCHER® de 2.7 V a 14 V, 1 A en paquete SOT-23
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
Obsolete tool

This tool is obsolete and no longer available for purchase.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMR64010XMFDEMO/NOPB — Regulador elevador LMR64010 SIMPLE SWITCHER® de 40 Vout, 1 A en placa de demostración SOT-23

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMR64010XMFDEMO/NOPB — Regulador elevador LMR64010 SIMPLE SWITCHER® de 40 Vout, 1 A en placa de demostración SOT-23
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide AN-2183 LMR62014/LMR64010 Demo Board (Rev. B) PDF | HTML 28/04/2017
Certificado LMR64010XMFDEMO/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Certificado LMR64010XMFDEMO/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos