LMR70503EVM

LMR70503EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The LMR70503 is an inverting buck-boost converter with adjustable negative output voltage in a tiny 8-bump thin micro SMD package (0.84 mm × 1.615 mm × 0.6 mm). Its unique control method is designed to provide fast transient response, low outputnoise, high efficiency, and tight regulation in the smallest possible PCB area. The LMR70503 has built in soft start, peak currentlimit, minimum switching frequency limit, and Under Voltage Lock Out (UVLO), with no external compensation required. Forease of use, the EN pin is referred to the IC ground instead of the negative output voltage. The LMR70503 is operating inDiscontinuous Conduction Mode (DCM) in light load. The minimum switching frequency is limited to 500 kHz to avoid audiofrequency interference to other systems. Very small total solution size can be achieved with the tiny footprint of the LMR70503and the low external component count.

Funciones
  • Tiny 8-Bump Thin Micro SMD Package: 0.84 mm × 1.615 mm × 0.6 mm
  • 2.8 V to 5.5 V Input Voltage Range
  • Adjustable Output Voltage: -0.9 V to -5.5 V
  • 320 mA Switch Current Limit
  • 500 kHz Minimum Switching Frequency
  • Ground Referred Enable Input
  • Under Voltage Lock Out (UVLO)
  • No External Compensation
  • Internal Soft Start
  • 1 μA Shutdown Supply Current
  • WEBENCH® Enabled
Convertidores de CC/CC
LMR70503 — Regulador de voltaje Buck/Boost de salida negativa de 2,8 V a 5,5 V, 300 mA
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMR70503EVM/NOPB — LMR70503 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMR70503EVM/NOPB — LMR70503 Evaluation Module
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
* EVM User's guide AN-2264 LMR70503 Demo Board (Rev. A) 25/04/2013
Certificado LMR70503EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos