LMX1205_CASCADED_REF_BOARD

LMX1205_CASCADED_REF_BOARD

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LMX1205 Multisite está diseñado para evaluar el rendimiento en cascada del árbol de reloj del LMX1205, que es un búfer, divisor y multiplicador de radiofrecuencia (RF) de cuatro salidas con un nivel de fluctuación aditiva ultrabaja. Cada CI en este módulo de evaluación (EVM) puede almacenar en búfer una entrada de reloj de radiofrecuencia (RF) de hasta 12.8 GHz, multiplicar hasta ocho en el rango de salida de 6.4 GHz a 12.8 GHz y dividir entradas hasta por ocho. Cada ruta de reloj tiene una opción de retardo de entrada y salida programable con una resolución de ~1 ps y un rango total de más de 50 ps. Esto permite al usuario ajustar el reloj a la desviación del reloj, la discrepancia del cable y la longitud de trazado y corregir cualquier imperfección de configuración
Se incluye un divisor de reloj auxiliar independiente para matrices de puertas programables de campo (FPGA) y sincronización lógica y cada salida incluye un complemento de referencia del sistema (SYSREF) con precisión de picosegundos y capacidad de ajuste del retardo. Se pueden sincronizar varios dispositivos para árboles de distribución de reloj amplios. El EVM tiene un dispositivo primario que luego acciona 2 dispositivos secundarios y proporciona al usuario una plataforma para evaluar todas las funciones esenciales en un sistema de matriz en fase de árbol de reloj en cascada.

Funciones
  • Búfer de 12.8 GHz, multiplica por hasta 12.8 GHz y divide por hasta 8            
  • Cuatro pares de salida de RF y SYSREF
  • Retardo de entrada ajustable sin ruido de hasta 55 ps con resolución de 1 ps
  • Retardos de salida ajustables individuales de hasta 60 ps con resolución 0.9 ps        
  • Admite la sincronización de múltiples dispositivos
  • Demuestra el uso de la función de retardo mediante trazas de corrección de desfase presentes en el EVM
PLL y sintetizadores de RF
LMX1205 — Búfer, multiplicador y divisor de alta frecuencia y bajo ruido compatible con JESD204 y con retardos
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMX1205MSEVM — Placa de referencia LMX1205 para evaluación de árbol de reloj en cascada

Productos y hardware compatibles

LMX1205MSEVM — Placa de referencia LMX1205 para evaluación de árbol de reloj en cascada
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
* EVM User's guide LMX1205MSEVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 13/06/2025
Certificado LMX1205MSEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 16/12/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos