LMX1906EVM-CVAL

LMX1906EVM-CVAL

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LMX1906-SP está diseñado para evaluar el rendimiento del LMX1906-SP, que es un búfer, divisor y multiplicador de radiofrecuencia (RF) de cuatro salidas y fluctuación aditiva ultrabaja. El dispositivo puede almacenar frecuencias de RF de hasta 18 GHz, multiplicar salidas de RF de hasta 6.4 GHz y dividir salidas de hasta 6.4 GHz. Se incluye un divisor de reloj auxiliar independiente para matrices de puertas programables de campo (FPGA) y sincronización lógica y cada salida incluye un complemento de referencia del sistema (SYSREF) con precisión de picosegundos y capacidad de ajuste del retardo. Se pueden sincronizar varios dispositivos para árboles de distribución de reloj amplios.

Funciones
  • Búfer de 12.8 GHz, multiplica por hasta 6.4 GHz y divide por hasta 8
  • Nivel de ruido mínimo de -160 dBc/Hz a 6 GHz
  • Cuatro pares de salida de RF y referencia del sistema SYSREF
  • Generador SYSREF con capacidad de ajuste de retardo de precisión de picosegundos por salida
  • Divisor auxiliar para FPGA y lógica con SYSREF
  • Admite la sincronización de varios dispositivos

  • Placa EVM LMX1906-SP con controlador USB2ANY integrado
  • Cable USB

PLL y sintetizadores de RF
LMX1906-SP — Multiplicador y divisor, búfer de 15 GHz, resistente a radiación, QML-P, SYSREF y reloj de FPGA
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMX1906EVM-CVAL — LMX1906-SP evaluation module

Productos y hardware compatibles

LMX1906EVM-CVAL — LMX1906-SP evaluation module
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
* EVM User's guide LMX1906EVM-CVAL, LMX1906-SP Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 1/12/2023
Certificado LMX1906EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 14/09/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos