LMX2571EVM

Información general

The LMX2571EVM is an evaluation board for the LMX2571 which is a frequency synthesizer with low noise, high performance integrated VCO. The VCO core is a low noise 5GHz VCO, after the output channel divider, the divided down frequencies are 10MHz to 1400MHz.

The internal VCO is bypassable, allowing the use of external VCO. A separated 5V charge pump is dedicated for external VCO, eliminating the need for an op-amp to support 5V VCO. Output of the external VCO can also route through another output channel divider.

LMX2571EVM can be programmed via (1) SPI programming, (2) I2S programming and (3) PIN mode. PIN mode supports up to 8-level FSK modulation. The board can be powered with a 5V external supply.

Funciones
  • External VCO option
  • Output channel divider supports 10MHz to 1400MHz operations
  • Direct digital FSK modulation
  • One TX/RX output or two fanout outputs
  • Crystal, XO or differential reference clock input
PLL y sintetizadores de RF
LMX2571 — Sintetizador de RF de 1.34 GHz, baja potencia y temperatura extrema con modulación por desplazamient
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Order the LMX2571EVM
  2. Download and install TICSPRO-SW and PLLATINUMSIM-SW
  3. Read the LMX2571EVM user's guide
  4. Configure registers on TICSPRO-SW and simulate performance on PLLATINUMSIM-SW

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMX2571EVM — LMX2571 evaluation module for 1.34-GHz, low-power, extreme-temperature RF synthesizer

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMX2571EVM — LMX2571 evaluation module for 1.34-GHz, low-power, extreme-temperature RF synthesizer
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide LMX2571EVM User's Guide (Rev. A) 18/06/2015
Certificado LMX2571EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación Frequency Shift Keying with LMX2571 30/05/2017

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
PLLATINUMSIM-SW — Herramienta de simulación PLLatinum de Texas Instruments TICSPRO-SW — Software Pro de relojes y sintetizadores (TICS) de Texas Instruments

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos