LMX2824EPEVM
Módulo de evaluación del LMX2824-EP
LMX2824EPEVM
Información general
El LMX2824EPEVM se utiliza para evaluar el rendimiento del dispositivo LMX2824-EP. Este dispositivo es un sintetizador de RF de grado de alta confiabilidad en paquete plástico de 64 pines de 10 mm x 10 mm. Este dispositivo es capaz de generar señales de onda continua de hasta 28 GHz. El módulo de evaluación proporciona toda la interfaz de hardware para permitir a los usuarios evaluar y desarrollar rápidamente con este sintetizador de RF.
Funciones
- Salida VCO directa de hasta 15 GHz y salida duplicadora de VCO de 28 GHz en ambos puertos de salida
- Generación de reloj JESD204 SYSREF y funcionamiento en modo repetidor
- Admite la sincronización de la fase de salida entre varios dispositivos.
- Interfaz USB integrada para control SPI
- Soporte de funcionamiento de control de pines sin programación SPI
- Cable USB
El LMX2824EPEVM es un prototipo de módulo de evaluación y está disponible en cantidades limitadas.
Solicite y comience el desarrollo
Placa de evaluación
LMX2824EPEVM — Módulo de evaluación del LMX2824-EP
LMX2824EPEVM — Módulo de evaluación del LMX2824-EP
Documentación técnica
=
Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | LMX2624-SP, LMX2695-SEP, LMX2824-EP Evaluation Module With 28GHz Synthesizer (Rev. B) | PDF | HTML | 10/06/2026 | |
| Certificado | LMX2824EPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 4/03/2025 |
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.