LMZ12003EVAL

LMZ12003EVAL

Haga su pedido ahora

Información general

The SIMPLE SWITCHER power module evaluation board is optimized for peak performance and increased flexibility. By incorporating additional ceramic and an aluminum filter capacitor, the power module EVAL board demonstrates the low output ripple, fast transient response, and low conducted and radiated EMI performance of the device. Adjusting the output voltage, optimizing the control loop circuitry, and fine-tuning the filter capacitance is ease, with convenient size and placement of the passive components on the board. Finally, the excellent thermal performance of the power modules is enhanced using a 4-layer 1oz copper PCB.

Funciones
  • Integrated shielded inductor (inside module)
  • VIN = 4.5V to 20V
  • Precision enable UVLO - 4.5V
  • 1.8V output (output voltage is adjustable by changing 1 or 2 resistors)
  • Operates at full load up to 80°C ambient at 12V input
  • Efficiency
    • Up to 92% (LMZ14203/LMZ12003)
  • Thermal performance
    • θJA = 20°C/W
    • θJC = 1.9°C/W
  • Uses 0805 passives on front side for easy modification of values to match requirements
  • 1.705 in. x 3.03 in. (5.8 cm x 5.8 cm) 4-layer 1oz copper PCB

 

Módulos de potencia (inductor integrado)
LMZ12001 — Módulo de potencia SIMPLE SWITCHER® de 4.5 V a 20 V, 1 A CC/CC LMZ12002 — Módulo de alimentación SIMPLE SWITCHER® de 4,5 V a 20 V, 2 A en paquete TO de montaje superficial co LMZ12003 — Módulo de potencia 3A SIMPLE SWITCHER® con tensión de entrada máxima de 20 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMZ12003EVAL/NOPB — Placa de evaluación del módulo de alimentación Simple Switcher® 20 Vin, 3 A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMZ12003EVAL/NOPB — Placa de evaluación del módulo de alimentación Simple Switcher® 20 Vin, 3 A
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide AN-2024 LMZ1420x / LMZ1200x Evaluation Board (Rev. E) 24/04/2013
Certificado LMZ12003EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación AN-2200 Precision Current Limiting with the LMP8646 and LMZ12003 (Rev. A) 23/04/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos