LMZ12008EVAL

LMZ12008EVAL

Haga su pedido ahora

Información general

The LMZ10501 and LMZ10500 SIMPLE SWITCHER® nano modules are easy-to-use DC-DC solutions optimized for space-constrained applications. The LMZ10501 is capable of driving up to 1A load with excellent power conversion efficiency, line and load regulation, and EMI performance. The LMZ10500 is a 650mA version module and is pin-to-pin compatible with the LMZ10501.

The LMZ10501 and LMZ10500 Evaluation Board is configured for 1.8V output voltage from 2.7V to 5.5V input. The resistor voltage divider RT and RB set the output voltage. The external capacitor CVC bypasses the VCON pin and provides additional soft start time. See datasheet for component selection and device information details. The board features additional component footprints for various device enabling schemes and AC signal injection terminals for feedback loop measurements.

The evaluation board with its default Bill of Materials offers great EMI performance, complying with the EN 55022 Class B radiated emissions standard.

Módulos de potencia (inductor integrado)
LMZ12008 — Módulo de potencia 8A SIMPLE SWITCHER® con tensión de entrada máxima de 20 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMZ12008EVAL/NOPB — Placa de evaluación del módulo Simple Switcher® de 20 voltios, 8 A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMZ12008EVAL/NOPB — Placa de evaluación del módulo Simple Switcher® de 20 voltios, 8 A
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide AN-2134 LMZ13610/8/6 and LMZ12010/8/6 Evaluation Board (Rev. C) 24/04/2013
* EVM User's guide AN-2136 LMZ13610/8/6 and LMZ12010/8/6 Demo Board (Rev. B) 24/04/2013
Certificado LMZ12008EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos