LMZ23610EVAL

LMZ23610EVAL

Haga su pedido ahora

Información general

The LMZ23610/8 and LMZ22010/8 SIMPLE SWITCHER® power modules are easy-to-use DC-DC solution capable of driving up to a 10A load. They are available in an innovative package that enhances thermal performance and allows for hand or machine soldering.

The LMZ23610/8 can accept an input voltage rail between 6V and 36V and the LMZ22010/8 can accept an input voltage rail between 6V and 20V. The devices can deliver an adjustable and highly accurate output voltage as low as 0.8V and as high as 6V. The control structure is constant frequency PWM. The control loop operates well with low ESR output capacitors such as ceramics. The precision enable input allows for programmable UVLO of the input supply. The external soft-start capacitor facilitates a controlled and adjustable startup rise time of the output. The LMZ23610 and LMZ22010 family is a reliable and robust solution with the following features: loss-less cycle-by-cycle valley current limit to protect for over current or short-circuit fault, thermal shutdown, input under-voltage lockout, and will start up into a pre-biased output. Free-running switching frequency is 350 kHz and a 350 to 600 kHz synchronization range is supported. Up to 4 modules can be paralled to support up to 40A applications.

Funciones
  • VIN = 6V to 36V
    • LMZ22010/08 limited to 20V
  • VOUT = 5V, 3.3V, 2.5V, 1.2V
  • IOUT = 0 to 10A
    • LMZ23608 and LMZ22008 limited to 8A
  • θJA = 8.8°C / W, θJC = 1.0°C/W
  • PCB designed on four layers
    • Inner are 2 oz.
    • Outer are 2 oz.
  • Measures 3.54 in. x 3.54 in. (9.0 cm x 9.0 cm)
  • 62mil (.062 inch) thick of FR4 laminate material
  • Max ambient temp of 70°C at full 10A load, no airflow
    • measured at 12 VIN
Módulos de potencia (inductor integrado)
LMZ23610 — Módulo de potencia SIMPLE SWITCHER® 10A con tensión de entrada máxima de 36V y reparto de corriente
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMZ23610EVAL/NOPB — Placa de evaluación del módulo Simple Switcher® de 36 voltios, 10 A con corriente compartida

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMZ23610EVAL/NOPB — Placa de evaluación del módulo Simple Switcher® de 36 voltios, 10 A con corriente compartida
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
* EVM User's guide AN-2093 LMZ23610/8/6 and LMZ22010/8/6 Current Sharing Evaluation Board (Rev. B) 24/04/2013
Certificado LMZ23610EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos