LMZ31506HEVM-692

LMZ31506HEVM-692

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments LMZ31506HEVM-692 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMZ31506H 6A SIMPLE SWITCHER® power module. The EVM incorporates a DC/DC converter with output voltage (5V, 3.3V, 2.5V, 1.8V, 1.5V, 1.2V) and frequency (480 kHz to 780 kHz) that are adjustable using jumpers. Solder pads and jumpers are available to configure the EVM to specific requirements.

Funciones
  • Complete Integrated Power Solution Allows Small Footprint, Low-Profile Design
  • Efficiencies Up To 96%
  • Wide-Output Voltage Adjust (1.2 V to 5.5 V) with 1% Reference Accuracy
  • Optional Split Power Rail allows input voltage down to 1.6 V
  • Synchronizes to an External Clock
  • Cycle-by-Cycle Current Limit
  • Adjustable Slow-Start
  • Power Good Output
Módulos de potencia (inductor integrado)
LMZ31506H — Módulo de alimentación de 6 A con entrada de 4,5 V 14,5 V en paquete QFN
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMZ31506HEVM-692 — SIMPLE SWITCHER® 6A Synchronous Buck Power Module Evaluation Board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMZ31506HEVM-692 — SIMPLE SWITCHER® 6A Synchronous Buck Power Module Evaluation Board

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Módulos de potencia (inductor integrado)
LMZ31506 — Módulo de alimentación reductor de 4,5 V a 15 V, 6 A en paquete QFN de 9 x 15 x 2,8 mm TPS84621 — Reductor síncrono de 6 A y entrada de 2.95 V a 14.5 V, solución de potencia integrada
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LMZ31506HEVM-692 — Placa de evaluación del módulo de alimentación buck síncrono SIMPLE SWITCHER® de 6 A

TPS84621 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

close
Versión: null
Fecha de publicación: 7/05/2020
Productos
Módulos de potencia (inductor integrado)
LMZ31506 — Módulo de alimentación reductor de 4,5 V a 15 V, 6 A en paquete QFN de 9 x 15 x 2,8 mm TPS84621 — Reductor síncrono de 6 A y entrada de 2.95 V a 14.5 V, solución de potencia integrada
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LMZ31506HEVM-692 — Placa de evaluación del módulo de alimentación buck síncrono SIMPLE SWITCHER® de 6 A
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
* EVM User's guide Using the LMZ31506EVM, LMZ31503EVM, LMZ31506HEVM 2/07/2013
Certificado LMZ31506HEVM-692 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos