LMZ31520EVM-001

LMZ31520EVM-001

Haga su pedido ahora

Información general

The LMZ31520 EVM is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the LMZ31520 buck module. The EVM convert a 3-V to 14.5-V input voltage to a regulated 0.6-V to 3.6-V output voltage that delivers up to 20 A in a 16-mm x 15-mm QFN package. The output voltage and switching frequency can be set using the jumper settings on EVM.

Funciones
  • Wide operating input voltage range of 3 V to 14.5 V is ideal for 5-V or 12-V rails
  • Output voltages from 0.6 V to 3.6 V
  • Switching frequency range 300 kHz to 850 kHz
  • Control test points to use power good and inhibit features
  • Selector options to test eco-mode or FCCM operation
  • Recommended PCB layout for maximized thermal performance and minimized noise
Módulos de potencia (inductor integrado)
LMZ31520 — Módulo de alimentación reductor de 3 V a 14,5 V, 20A en paquete QFN de 15 x 16 x 5,8 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMZ31520EVM-001 — Placa de evaluación del módulo de alimentación reductor LMZ31520 de 3 V a 14,5 V, 20 A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMZ31520EVM-001 — Placa de evaluación del módulo de alimentación reductor LMZ31520 de 3 V a 14,5 V, 20 A
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
* EVM User's guide LMZ315x0 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 14/12/2021
Certificado LMZ31520EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos