LMZ31710EVM-001

LMZ31710EVM-001

Haga su pedido ahora

Información general

The LMZ31710 EVM is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the LMZ31710 buck module. The EVM convert a 2.95-V to 17-V input voltage to a regulated 0.6-V to 5-V output voltage that delivers up to 10 A in a 10-mm x 10-mm QFN package. The output voltage can be selected from seven preset valuese using jumper.

Funciones
  • Wide operating input voltage range of 2.95 V to 17 V is ideal for 5-V or 12-V rails
  • Output voltages from 0.6 V to 5 V
  • Switching frequency range 200 kHz to 1 mHz
  • Control test points to use power good and inhibit/UVLO, synchronization, and slow-start tracking features
  • Recommended PCB layout for maximized thermal performance and minimized noise
Módulos de potencia (inductor integrado)
LMZ31710 — Módulo de alimentación reductor de 2,95 V a 17 V, 10A, con corriente compartida en paquete QFN de 10
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMZ31710EVM-001 — Placa de evaluación del módulo de alimentación reductor LMZ31710 de 2,95 V a 17 V, 10 A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMZ31710EVM-001 — Placa de evaluación del módulo de alimentación reductor LMZ31710 de 2,95 V a 17 V, 10 A
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
* EVM User's guide LMZ3170x Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 31/01/2022
Certificado LMZ31710EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos