LMZM33604EVM

LMZM33604EVM

Haga su pedido ahora

Información general

La placa de evaluación (EVM) LMZM33604 se configuró para evaluar el funcionamiento del módulo de alimentación LMZM33604 en una corriente de hasta 4 A. El rango de tensión de entrada es de 3.5 V a 36 V. El rango de tensión de salida es de 1 V a 20 V. Con la placa de evaluación, es fácil evaluar el funcionamiento del LMZM33604.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 3.5 V a 36 V
  • Hasta 4 A de corriente de salida
  • Tensión de salida de 1 V a 20 V
  • Encapsulado QFN de 10 mm x 16 mm
Módulos de potencia (inductor integrado)
LMZM33604 — Módulo de alimentación de 4 A, entrada de 3,5 V a 36 V, salida de 1 V a 20 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMZM33604EVM — 3.5-V to 36-V input, 1-V to 20-V output, 4-A power module evaluation board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMZM33604EVM — 3.5-V to 36-V input, 1-V to 20-V output, 4-A power module evaluation board
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
* EVM User's guide LMZM33604EVM and LMZM33606EVM User's Guide (Rev. B) 10/04/2019
Certificado LMZM33604EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos