LP2996LQEVAL

LP2996LQEVAL

Haga su pedido ahora

Información general

The LP2996 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional prototype system in which to evaluate the LP2996 in both a static environment and with a complete memory system. There are two versions of the board, and while identical in functionality they differ in the package implemented; This is the WQFN package.

Funciones
  • Source and sink current
  • Low output voltage offset
  • No external resistors required
  • Linear topology
  • Suspend to Ram (STR) functionality
  • Low external component count
  • Thermal shutdown
  • Available in PSOP-8 package

Applications:

  • DDR-I and DDR-II Termination Voltage
  • SSTL-2 and SSTL-3 Termination
  • HSTL Termination

 

Circuitos integrados multicanal (PMIC)
LP2996-N — Regulador de terminación DDR de 1,5 A con pin de desconexión para DDR2
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LP2996LQEVAL — DDR Termination Regulator

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LP2996LQEVAL — DDR Termination Regulator
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
* EVM User's guide AN-1268 LP2996 Evaluation Board (Rev. A) 7/05/2013
Certificado LP2996LQEVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos