LP38511TS-1.8EV

Placa de evaluación LP38511TS-1.8 del LDO de respuesta rápida al transitorio con indicador de error

LP38511TS-1.8EV

Haga su pedido ahora

Información general

This board is designed to enable the evaluation of the LP38511TS-1.8 voltage regulator.

Funciones
  • 2.25V to 5.5V Input Range
  • 1.8V Fixed Output Range
  • 1.5A Output Load Current
  • 800 mA Output Load Current
  • ± 2.5% VOUT Accuracy over Line, Load, and Full-Temperature Range from -40 °C to +125 °C
  • Stable with 10 µF ceramic capacitors
  • 0.20% Output Voltage Load Regulation from 10 mA to 800 mA
  • Enable pin
  • Error Flag Indicates Status of Output Voltage
  • 1 µA of Quiescent Current in Shutdown
  • 40dB of PSRR at 100 kHz
  • Over-Temperature and Over-Current Protection
  • TO263-5 Package

Applications:

  • Digital Core ASICs, FPGAs, and DSPs
  • Servers
  • Routers and Switches
  • Base Stations
  • Storage Area Networks
  • DDR2 Memory

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
LP38511 Regulador de voltaje de 800 mA de baja caída, con señal power good y habilitación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LP38511TS-1.8EV — LP38511TS-1.8 800 mA Fast-Transient Response LDO with Error Flag Evaluation Board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LP38511TS-1.8EV LP38511TS-1.8 800 mA Fast-Transient Response LDO with Error Flag Evaluation Board

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide AN-1675 LP38511TS-1.8 Evaluation Board (Rev. A) 24/04/2013
Certificado LP38511TS-1.8EV EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.