LP38798EVM

Información general

The LP38798-ADJ is a high performance linear regulator capable of supplying 800 mA output current. Designed to meet the requirements of sensitive RF/Analog circuitry, the LP38798-ADJ implements a novel linear topology on an advanced CMOS process to deliver ultra-low output noise and high PSRR at switching power supply frequencies. The LP38798EVM evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the LP38798-ADJ high performance LDO voltage regulator. It is intended to provide for flexible circuit configurations and access to points of interest.

Funciones
  • Ultra-Low Output Noise: 5 µVRMS (10Hz to 100kHz)
  • High PSRR: 90dB at 10 kHz, 60dB at 100 kHz
  • Maximum Operating Input Voltage: 20.0V
  • Maximum Operating Output Current: 800mA
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
LP38798 — Regulador de voltaje de 800 mA, 20 V, bajo ruido, alto PSRR, ajustable de baja caída con habilitació
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LP38798EVM — LP38798 Linear Regulator Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LP38798EVM — LP38798 Linear Regulator Evaluation Module
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
* EVM User's guide LP38798EVM User's Guide 26/03/2013
Certificado LP38798EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos