LP5523EVM

Información general

The LP5523 is a fully integrated lighting management unit for producing lighting effects for mobile devices. The LP5523 includes all necessary power management, high-side current sources, temperature compensation, two wire (I2C compatible) control interface and programmable pattern generators. The overall maximum current for each driver is set by an 8-bit register. The LP5523 controls LED luminance with a pulse width modulation (PWM) scheme.

The LP5523 Evaluation Module is based on a computer controlled system, where the LP5523 device is controlled and powered through the USB interface. Also, external power can be used if needed. Two different sets of LEDs can be selected, either white LEDs or RGB LEDs.

Drivers LED RGB
LP5521 — Controlador LED RGB/Blanco de 3 canales con memoria de programa interna y bomba de carga integrada LP5523 — Controlador LED RGB/Blanco de 9 canales con memoria de programa interna y bomba de carga integrada:
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Order the LP5523EVM
  2. Download the GUI
  3. Review the User Guide

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LP5523EVM/NOPB — LP5523 Programmable 9-Output LED Driver Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LP5523EVM/NOPB — LP5523 Programmable 9-Output LED Driver Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SNVC151 — LP5523 Evaluation Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Drivers LED RGB
LP5523 — Controlador LED RGB/Blanco de 9 canales con memoria de programa interna y bomba de carga integrada:
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP5523EVM — Módulo de evaluación de controladores LED programables LP5523 de 9 salidas

SNVC151 — LP5523 Evaluation Software

close
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 12/02/2014
Productos
Drivers LED RGB
LP5523 — Controlador LED RGB/Blanco de 9 canales con memoria de programa interna y bomba de carga integrada:
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP5523EVM — Módulo de evaluación de controladores LED programables LP5523 de 9 salidas

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc151 or www.ti.com/lit/xx/snvc151a/snvc151a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC151. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado LP5523EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación LP5523 Evaluation Kit (Rev. E) 9/12/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos