LP55281RLEV

LP55281RLEV

Haga su pedido ahora

Información general

The LP55281 is a quad RGB LED driver for handheld devices. It can drive 4 RGB LED sets and a single fun light LED. The boost DC-DC converter drives high current loads with high efficiency. The RGB driver can drive individual color LEDs or RGB LEDs powered from boost output or external supply. Built-in audio synchronization feature allows easy control of LP55281. Small micro SMD package or micro SMDxt package together with minimum number of external components is a best fit for handheld devices. LP55281 has also a LED test feature, which can be used for example in production for checking the LED connections.

Evaluation Kit Overview:

The LP55281 Evaluation Kit is based on a modular system, where the actual evaluation board is plugged on top of the PC interface board. The interface operates through the USB port. The kit supports complete functional evaluation of the circuit.

Drivers LED RGB
LP55281 — Controlador LED RGB/Blanco de 12 canales con interfaz SPI/I2C
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LP55281RLEV/NOPB — Controlador RGB cuádruple de la familia PowerWise®.

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LP55281RLEV/NOPB — Controlador RGB cuádruple de la familia PowerWise®.

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SNVC053 — LP55281 Evaluation Softeware for PC

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Drivers LED RGB
LP55281 — Controlador LED RGB/Blanco de 12 canales con interfaz SPI/I2C
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP55281RLEV — Controlador RGB cuádruple de la familia PowerWise®.

SNVC053 — LP55281 Evaluation Softeware for PC

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 8/08/2012
Productos
Drivers LED RGB
LP55281 — Controlador LED RGB/Blanco de 12 canales con interfaz SPI/I2C
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP55281RLEV — Controlador RGB cuádruple de la familia PowerWise®.

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc053 or www.ti.com/lit/xx/snvc053/snvc053.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC053. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide AN-1631 LP55281 Evaluation Kit (Rev. A) 30/04/2013
Certificado LP55281RLEV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos