LP5562EVM

Información general

Four Channel LED Driver with Programmable Lighting Sequences Evaluation Module

The LP5562 is a four channel LED driver designed to produce a variety of lighting effects for mobile devices. The device has a program memory for creating variety of lighting sequences. When program memory has been loaded, the LP5562 can operate independently without processor controlThe LP5562EVM Evaluation Kit is based on a computer controlled system, where the actual LP5562 devices are controlled and powered through the USB interface. Also, external power can be used if wanted. Two different sets of LEDs can be selected, either white LEDs or RGB LEDs.

Funciones
  • Independently programmable constant current outputs with 8-bit current setting and 8-bit PWM control
  • Typical LED output saturation voltage 60 mV and current matching 1%
  • Flexible PWM Control for LED Outputs
  • Automatic power save mode with external clock
  • Three program execution engines with flexible instruction set
  • Autonomous operation without external control
  • SRAM program memory for Lighting Pattern Programs
  • I2C compatible interface
  • Very small solution size with microSMD-12 package, 0.4 mm pitch
Drivers LED RGB
LP5562 — Controlador LED RGB/Blanco de 4 canales con memoria de programa interna y control de canal independi
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Order the LP5562EVM
  2. Download the GUI
  3. Review the User Guide

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LP5562EVM — Four Channel LED Driver with Programmable Lighting Sequences Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LP5562EVM — Four Channel LED Driver with Programmable Lighting Sequences Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SNVC086 — LP5562 EVM Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Drivers LED RGB
LP5562 — Controlador LED RGB/Blanco de 4 canales con memoria de programa interna y control de canal independi
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP5562EVM — Módulo de evaluación de cuatro canales LED con secuencias de iluminación programables

SNVC086 — LP5562 EVM Software

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 4/04/2013
Productos
Drivers LED RGB
LP5562 — Controlador LED RGB/Blanco de 4 canales con memoria de programa interna y control de canal independi
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP5562EVM — Módulo de evaluación de cuatro canales LED con secuencias de iluminación programables

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc086 or www.ti.com/lit/xx/snvc086/snvc086.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC086. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide LP5562 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 8/09/2014
Certificado LP5562EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación Routing the Middle Pins of the LP5562 1/04/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos