LP8556SQ-EVM

LP8556SQ-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LP8556SQ-EVM de Texas Instruments ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del controlador LED LP8556 de retroiluminación de alta eficiencia. El dispositivo cuenta con convertidores boost de CC-CC de alta eficiencia y 6 disipadores de corriente de alta precisión que se pueden controlar mediante una señal de PWM o un maestro I2C V. Además de la placa principal que incorpora el LP8556SQE-E09, el módulo cuenta con una placa de interfaz USB2ANY y una placa LED. La placa de interfaz USB2ANY, junto con el software de evaluación, permite controlar fácilmente el dispositivo y configurar todas sus funciones. La placa LED proporciona una matriz configurable de 72 LED blancos emisores laterales.

Funciones
  • Rango de entrada boost de 2.7 V a 36 V (rango de VDD de 2.7 V a 20 V)
  • Tensión de salida de boost máxima de 43 V
  • Controlador WLED de retroiluminación LP8556SQE-E09 de alta eficiencia
  • Placa de interfaz USB2ANY para facilitar el control del dispositivo
  • Matriz configurable de 72 LED blancos de emisión lateral
  • Software de evaluación
  • Componentes externos compactos y de bajo perfil
Controladores para LED de retroiluminación
LP8556 — Controlador de retroiluminación LED de alta eficiencia/eficacia de 6 canales
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Solicite el módulo de evaluación LP8556SQ-EVM
  2. Descargar el software de GUI de LP8556SQ-EVM
  3. Lea la guía del usuario de LP8556SQ-EVM

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LP8556SQ-EVM/NOPB — LP8556SQ-EVM

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LP8556SQ-EVM/NOPB — LP8556SQ-EVM

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SNVC059 — LP8556SQ-EVM Software (Including Schematic, Quick Start, and Documents)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP8556SQ-EVM — LP8556SQ-EVM

SNVC059 — LP8556SQ-EVM Software (Including Schematic, Quick Start, and Documents)

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 7/10/2012
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP8556SQ-EVM — LP8556SQ-EVM

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc059 or www.ti.com/lit/xx/snvc059/snvc059.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC059. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide LP8556SQ-EVM User's Guide 27/09/2012
Certificado LP8556SQ-EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos