LP8557EVM

Información general

LP8557 6-channel high efficiency LCD backlight driver evaluation kit.  The LP8557 evaluation kit only requires a power source and a PWM source.    When powered on, the LED brightness is controlled by the pulse width of the PWM signal.

Funciones
  • Includes LED load board
  •  Supports PWM dimming input
  •  Test points for power measurements
  •  Windows 7 evaluation software
  •  Includes USB interface
Controladores para LED de retroiluminación
LP8557 — Controlador de retroiluminación LED de alta eficiencia para tabletas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LP8557EVM — Evaluation Module for LP8557 6-channel High-Efficiency LCD Backlight Driver

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LP8557EVM — Evaluation Module for LP8557 6-channel High-Efficiency LCD Backlight Driver
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
* EVM User's guide LP8557 Evaluation Module 17/12/2013
Certificado LP8557EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos