LP87332Q1EVM

LP87332Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El LP87332Q1EVM presenta el circuito integrado LP87332D-Q1 de Texas Instruments.

El LP87332D-Q1 cuenta con dos convertidores reductores de alto rendimiento y dos LDOs, diseñados para cumplir con los requisitos de gestión de potencia de los últimos procesadores de aplicaciones en aplicaciones automotrices. El LP87332D-Q1 es capaz de manejar una corriente de carga de hasta 3 A + 3 A, con un excelente balance entre el tamaño y la eficiencia de solución. El dispositivo se controla a través de una PC y la interfaz gráfica de usuario (GUI) suministrada. Este módulo de evaluación (EVM) es configurable por I2C y puede programarse para emular cualquier otra configuración programable una sola vez.

Funciones
  • Controlador de software
  • La interfaz de USB a I²C admite una velocidad de reloj de 3.4 MHz en el bus I²C
  • GUI versátil: Medición de la corriente de salida e indicadores de estado
  • Con la aplicación de consola se pueden ejecutar scripts. La aplicación puede ejecutar scripts especificados por el usuario.
  • Puntos de prueba convenientes para todas las E/S

  • Cable AE1450-ND

Circuitos integrados multicanal (PMIC)
LP87332D-Q1 — Convertidores buck dobles de 3 A y reguladores lineales dobles para procesadores de entrada J6 de gr
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LP87332Q1EVM — Módulo de evaluación LP87332D-Q1 de doble convertidor buck de alta corriente y doble regulador lineal

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LP87332Q1EVM — Módulo de evaluación LP87332D-Q1 de doble convertidor buck de alta corriente y doble regulador lineal

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

LP873X3-EVM-GUI — LP8733 Evaluation Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
LP8733 — Convertidores buck dobles de alta corriente y reguladores lineales dobles
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP87320Q1EVM — Convertidores buck de alta corriente LP873200-Q1 EVM configurables por I²C y regulador lineal doble LP87322Q1EVM — Módulo de evaluación LP873220-Q1 de doble convertidor buck de alta corriente y doble regulador linea LP87330Q1EVM — Convertidores buck de alta corriente LP873300-Q1 EVM configurables por I²C y regulador lineal doble LP87331Q1EVM — Módulo de evaluación LP87332A-Q1 de doble convertidor buck de alta corriente y doble regulador linea LP87332Q1EVM — Módulo de evaluación LP87332D-Q1 de doble convertidor buck de alta corriente y doble regulador linea LP87333Q1EVM — Módulo de evaluación LP87332B-Q1 de doble convertidor buck de alta corriente y doble regulador linea

LP873X3-EVM-GUI — LP8733 Evaluation Software

close
Versión: 01.00.00.0B
Fecha de publicación: 1/02/2017
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
LP8733 — Convertidores buck dobles de alta corriente y reguladores lineales dobles
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP87320Q1EVM — Convertidores buck de alta corriente LP873200-Q1 EVM configurables por I²C y regulador lineal doble LP87322Q1EVM — Módulo de evaluación LP873220-Q1 de doble convertidor buck de alta corriente y doble regulador linea LP87330Q1EVM — Convertidores buck de alta corriente LP873300-Q1 EVM configurables por I²C y regulador lineal doble LP87331Q1EVM — Módulo de evaluación LP87332A-Q1 de doble convertidor buck de alta corriente y doble regulador linea LP87332Q1EVM — Módulo de evaluación LP87332D-Q1 de doble convertidor buck de alta corriente y doble regulador linea LP87333Q1EVM — Módulo de evaluación LP87332B-Q1 de doble convertidor buck de alta corriente y doble regulador linea

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc203 or www.ti.com/lit/xx/snvc203b/snvc203b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC203. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide Using the LP8733xEVM and LP8732xEVM Evaluation Modules (Rev. A) 22/06/2017
Certificado LP87332Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos