LP87524Q1EVM

LP87524Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El LP87524Q1EVM presenta el circuito integrado LP87524-Q1 de Texas Instruments. El LP87524-Q1 es un convertidor reductor multifase de alto rendimiento diseñado para cumplir con los requisitos de administración de potencia de los últimos procesadores para aplicaciones automotrices. El dispositivo contiene cuatro núcleos de convertidores CC-CC tipo buck, que están configurados como cuatro convertidores buck monofásicos independientes. El LP87524-Q1 es capaz de conducir hasta 10 A de corriente de carga, con un excelente balance entre el tamaño y la eficiencia de solución. El dispositivo se controla a través de una PC y la interfaz gráfica de usuario (GUI) suministrada.

Funciones
  • Controlador de software
  • La interfaz de USB a I²C admite una velocidad de reloj de 3.4 MHz en el bus I²C
  • GUI versátil: Medición de la corriente de salida e indicadores de estado
  • Con la aplicación de consola se pueden ejecutar scripts.  La aplicación puede ejecutar scripts especificados por el usuario.
  • Puntos de prueba convenientes para todas las E/S

  • LP87524Q1EVM
  • Cable AE1450-ND

Circuitos integrados multicanal (PMIC)
LP87524-Q1 — Convertidor buck monofásico de 10 A y cuatro salidas con interruptores integrados para automoción LP87524B-Q1 — Convertidores buck multifásicos de 4 MHz, 4 A/1,8 V + 2,5 A/2,3 V + 1,5 A/3,3 V + 1,5 A/1,2 V para M LP87524J-Q1 — Convertidores buck multifásicos de 4 MHz, 4 A/1,0 V + 2,5 A/1,8 V + 1,5 A/3,3 V + 1,5 A/1,2 V para M LP87524P-Q1 — Convertidores buck multifase de 4 MHz, 3 A/1,0 V + 3A/1,0 V + 2,5 A/1,8 V + 1,5 A/1,2 V para MMICs A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LP87524Q1EVM — LP87524-Q1 Quad Output, Single-Phase Buck Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LP87524Q1EVM — LP87524-Q1 Quad Output, Single-Phase Buck Converter Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SNVC201 — LP8752 Evaluation Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP87524Q1EVM — Módulo de evaluación LP87524-Q1 del convertidor buck monofásico de cuatro salidas

SNVC201 — LP8752 Evaluation Software

close
Versión: 01.00.00.0D
Fecha de publicación: 16/07/2018
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP87524Q1EVM — Módulo de evaluación LP87524-Q1 del convertidor buck monofásico de cuatro salidas

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc201 or www.ti.com/lit/xx/snvc201d/snvc201d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC201. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide LP8752xQ1EVM Evaluation Module (Rev. A) 6/02/2017
Nota sobre la aplicación Power Management Optimizations - Low Cost LC Filter Solution (Rev. A) PDF | HTML 11/11/2020
Certificado LP87524Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos