LP87561Q1EVM

LP87561Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El LP87561Q1EVM presenta el circuito integrado LP87561-Q1 de Texas Instruments.

El LP87561-Q1 es un convertidor reductor multifase de alto rendimiento diseñado para cumplir con los requisitos de administración de potencia de los últimos procesadores para aplicaciones automotrices. El dispositivo contiene cuatro núcleos de convertidores CC/CC tipo reductor, que están configurados como un convertidor buck único de cuatro fases. El LP87561-Q1 es capaz de conducir hasta 16 A de corriente de carga, con un excelente balance entre el tamaño y la eficiencia de solución. El dispositivo se controla a través de una PC y la interfaz gráfica de usuario (GUI) suministrada.

Este EVM se puede programar para que coincida con cualquier configuración de la familia LP87561 o LP87521.

Funciones
  • Controlador de software
  • La interfaz de USB a I²C admite una velocidad de reloj de 3.4 MHz en el bus I²C
  • GUI versátil: Medición de la corriente de salida e indicadores de estado
  • Con la aplicación de consola se pueden ejecutar scripts. La aplicación puede ejecutar scripts especificados por el usuario.
  • Puntos de prueba convenientes para todas las E/S

  • Cable USB 2.0 tipo A macho a mini USB tipo B macho

Circuitos integrados multicanal (PMIC)
LP87521-Q1 — Convertidor buck de 10 A, 4 fases y una salida automotriz con interruptores integrados LP87561-Q1 — Convertidor buck multifásico de 16 A con interruptores integrados de grado automotriz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LP87561Q1EVM — Four-Phase 16-A Buck Converter With Integrated Switches Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LP87561Q1EVM — Four-Phase 16-A Buck Converter With Integrated Switches Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SNVC202 — LP8756 Evaluation Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP87561Q1EVM — Módulo de evaluación del convertidor buck de 16 A cuatrifásico con interruptores integrados LP87562Q1EVM — Módulo de evaluación de convertidores buck de doble salida 12 A + 4 A con interruptores integrados LP87563Q1EVM — Módulo de evaluación de convertidores buck de triple salida 8 A + 4 A + 4 A con interruptores integr LP87564Q1EVM — Módulo de evaluación de convertidores buck monofásicos de cuatro salidas con interruptores integrado LP87565Q1EVM — Módulo de evaluación de convertidores buck de doble salida 8 A + 8 A con interruptores integrados

SNVC202 — LP8756 Evaluation Software

close
Versión: 01.00.00.0D
Fecha de publicación: 16/07/2018
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP87561Q1EVM — Módulo de evaluación del convertidor buck de 16 A cuatrifásico con interruptores integrados LP87562Q1EVM — Módulo de evaluación de convertidores buck de doble salida 12 A + 4 A con interruptores integrados LP87563Q1EVM — Módulo de evaluación de convertidores buck de triple salida 8 A + 4 A + 4 A con interruptores integr LP87564Q1EVM — Módulo de evaluación de convertidores buck monofásicos de cuatro salidas con interruptores integrado LP87565Q1EVM — Módulo de evaluación de convertidores buck de doble salida 8 A + 8 A con interruptores integrados

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc202 or www.ti.com/lit/xx/snvc202d/snvc202d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC202. Please update any bookmarks accordingly.
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
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide The LP8756xQ1EVM (SV601325) Evaluation Module (Rev. B) 13/08/2018
* EVM User's guide LP8756x-Q1EVM (BMC031) Evaluation Module 9/08/2018
Certificado LP87561Q1EVM EU Declaration of Conformity 26/02/2020
Certificado LP87561Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos