LP875701Q1EVM

LP875701Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El LP875701Q1EVM presenta el circuito integrado LP875701-Q1 de Texas Instruments.

El LP875701-Q1 es un convertidor reductor multifase de alto rendimiento diseñado para cumplir con los requisitos de administración de potencia de los últimos procesadores para aplicaciones automotrices. El dispositivo contiene cuatro núcleos de convertidores CC/CC tipo reductor, que están configurados como un convertidor buck único de cuatro fases. El LP875701-Q1 es capaz de conducir hasta 10 A de corriente de carga, con un excelente balance entre el tamaño y la eficiencia de solución. El dispositivo se controla a través de una PC y la interfaz gráfica de usuario (GUI) suministrada.

Funciones
  • Controlador de software
  • La interfaz de USB a I²C admite una velocidad de reloj de 3.4 MHz en el bus I²C
  • GUI versátil:  Medición de la corriente de salida e indicadores de estado
  • Con la aplicación de consola se pueden ejecutar scripts
    • La aplicación puede ejecutar scripts especificados por el usuario
  • Puntos de prueba convenientes para todas las E/S

  • Cable USB 2.0 A macho a mini B macho.

Circuitos integrados multicanal (PMIC)
LP875701-Q1 — Convertidor buck multifase de 1 V y 10 A para Mobileye EyeQ4 de grado automotriz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LP875701Q1EVM — Módulo de evaluación LP875701-Q1 de convertidor buck monofásico de salida simple

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LP875701Q1EVM — Módulo de evaluación LP875701-Q1 de convertidor buck monofásico de salida simple

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SNVC232 — LP8757EVM GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
LP875701-Q1 — Convertidor buck multifase de 1 V y 10 A para Mobileye EyeQ4 de grado automotriz
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP875701Q1EVM — Módulo de evaluación LP875701-Q1 de convertidor buck monofásico de salida simple

SNVC232 — LP8757EVM GUI

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 4/12/2018

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
LP875701-Q1 — Convertidor buck multifase de 1 V y 10 A para Mobileye EyeQ4 de grado automotriz
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP875701Q1EVM — Módulo de evaluación LP875701-Q1 de convertidor buck monofásico de salida simple

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc232 or www.ti.com/lit/xx/snvc232/snvc232.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC232. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide The LP875701Q1EVM (BMC043) Evaluation Module User's Guide 4/10/2018
Certificado LP875701Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 14/12/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos