LP87644Q1EVM

LP87644Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

La placa LP87644Q1EVM se puede utilizar para probar, demostrar, depurar y configurar uno o múltiples circuitos integrados de gestión de potencia LP8764-Q1 para aplicaciones industriales y automotrices. El dispositivo integrado es el LP876441E4RQKRQ1, que tiene una configuración de fase de 1+1+1+1 para 4 carriles de tensión de salida diferentes. Las placas se pueden apilar para realizar pruebas de funcionamiento con múltiples circuitos integrados de gestión de energía (PMIC).

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 3.0 V a 5.5 V
  • Corriente de carga de salida de 5.0 A por fase, corriente de carga de salida total de hasta 20 A
  • MSP432 integrado para comunicarse con un PMIC a través de la interfaz gráfica de usuario (GUI) a través de un cable USB de tipo C
  • La placa se puede rectificar para admitir otras configuraciones de fase LP8764-Q1
  • Las placas se pueden apilar para admitir pruebas de funcionamiento con múltiples dispositivos PMIC

  • Cable de bus universal en serie (USB) macho A de tipo C a USB macho de tipo C

Circuitos integrados multicanal (PMIC)
LP8762-Q1 — PMIC automotriz para SoC hasta ASIL D con cuatro convertidores buck multifase de 3 A/12 A LP8764-Q1 — PMIC con 4 convertidores reductores multifásicos de 5 A/20 A para SoC automotrices

 

Comparadores
LM2901AV — Comparador diferencial cuádruple de precisión

 

Conversión de tensión
SN74GTL2003 — Traductor bidireccional de baja tensión de 8 bits

 

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión
TS3A5018 — Interruptor analógico de 3.3 V, 2:1 (SPDT), de 4 canales TS3A5223 — Interruptor analógico de 3.3 V, 2:1 (SPDT), de 2 canales, 0.45 Ω Ron y lógica compatible de 1.0 V

 

MCU de uso general
MSP432E401Y — MCU SimpleLink™ 32 bit Arm Cortex-M4F con ethernet, CAN, 1MB Flash y 256 KB RAM

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TLV710-Q1 — Regulador automotriz de tensión de caída baja, canal doble, alta PSRR, 200 mA con activación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LP87644Q1EVM — Módulo de evaluación LP87644-Q1 para convertidor reductor de 4 salidas

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LP87644Q1EVM — Módulo de evaluación LP87644-Q1 para convertidor reductor de 4 salidas
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide LP8764x-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 3/02/2022
Guía del usuario Scalable PMIC's GUI User’s Guide (Rev. B) PDF | HTML 27/06/2022
Certificado LP87644Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 29/06/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos