LP8770Q1EVM

LP8770Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El LP8770Q1EVM está diseñado para satisfacer los requisitos de gestión de potencia de los procesadores y las plataformas más recientes en aplicaciones de cámaras y radares automotrices. El dispositivo contiene dos convertidores reductores CC-CC y dos reguladores lineales, así como salidas digitales de uso general. El dispositivo se controla por medio de una interfaz serial compatible con I²C.

Funciones
  • Controlador de software
  • La interfaz USB-I²C admite frecuencias de reloj estándar (100 kHz), rápida (400 kHz), más rápida (1 MHz) y de alta velocidad (3.4 MHz) en el bus I²C
  • GUI versátil: Medición de la corriente de salida e indicadores de estado
  • Con la aplicación de consola se pueden ejecutar scripts.  La aplicación puede ejecutar scripts especificados por el usuario.
  • Puntos de prueba convenientes para todas las E/S

  • Cable Assman ASS 7131 CA (DG AE1450-ND)

Circuitos integrados multicanal (PMIC)
LP87702 — Convertidor buck y boost de 5 V doble con funciones de diagnóstico para radares industriales LP87702-Q1 — Convertidor buck doble y boost de 5 V con funciones de diagnóstico
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LP8770Q1EVM — Módulo de evaluación para los reguladores Boost y doble buck LP8770-Q1 con funciones de diagnóstico

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LP8770Q1EVM — Módulo de evaluación para los reguladores Boost y doble buck LP8770-Q1 con funciones de diagnóstico

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SNVC221 — LP8770Q1EVM GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP8770Q1EVM — Módulo de evaluación para los reguladores Boost y doble buck LP8770-Q1 con funciones de diagnóstico

SNVC221 — LP8770Q1EVM GUI

close
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 16/07/2018

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP8770Q1EVM — Módulo de evaluación para los reguladores Boost y doble buck LP8770-Q1 con funciones de diagnóstico

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc221 or www.ti.com/lit/xx/snvc221a/snvc221a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC221. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide LP8770Q1EVM Evaluation Module User Guide (Rev. A) 13/06/2018
Certificado LP8770Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos