LP8861Q1EVM

LP8861Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The LP8861Q1EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of this device.  The LP8861Q1EVM uses the LP8861-Q1 to drive up to 4 LED strings (up to 12 LEDs each, 48 LEDs together) for LCD backlighting with high efficiency.  Information about output voltage and current ratings of LP8861Q1EVM can also be found in the LP8861-Q1 datasheet.  Power supply connection for the battery and test points for each signal can be found on the evaluation board.  LED brightness can be controlled by external PWM signal.  Separate LED board can be used as a load or it is possible to connect LCD panel to the output connector.  Temperature based LED current reduction can be evaluated with external or mounted of EVM NTC sensor.

Funciones
  • Input voltage 4.5 to 40 V
  • Output voltage up to 45 V
  • Output current 100 mA/channel
  • Switching frequency 300 kHz to 2.2MHz
  • NTC sensor for LED current dimming
Controladores para LED en automóviles
LP8861-Q1 — Controlador LED de 4 canales de alto rendimiento y bajo EMI para la iluminación automotriz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LP8861Q1EVM — LP8861-Q1 4-Channel LED Driver for Automotive Lighting Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LP8861Q1EVM — LP8861-Q1 4-Channel LED Driver for Automotive Lighting Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores para LED en automóviles
LP8861-Q1 — Controlador LED de 4 canales de alto rendimiento y bajo EMI para la iluminación automotriz
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP8861Q1EVM — Módulo de evaluación del controlador LED LP8861-Q1 de 4 canales para iluminación automotriz

LP8861-Q1 Boost and SEPIC Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. C)

close
Versión: null
Fecha de publicación: 12/05/2020
Productos
Controladores para LED en automóviles
LP8861-Q1 — Controlador LED de 4 canales de alto rendimiento y bajo EMI para la iluminación automotriz
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP8861Q1EVM — Módulo de evaluación del controlador LED LP8861-Q1 de 4 canales para iluminación automotriz
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
* EVM User's guide Using the LP8861-Q1EVM 8/07/2015
Certificado LP8861Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos