LP8870Q1EVM

LP8870Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LP8870-Q1 de Texas Instruments ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del dispositivo LP8870-Q1. Este documento incluye instrucciones de configuración de hardware, instrucciones de software, un diagrama esquemático completo, un diseño de placa de circuito impreso (PCB) y una lista de materiales (BOM) del LP8870Q1EVM.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 3 V a 48 V
  • Controlador boost VOUT de hasta 48 V
  • Seis disipadores de corriente de alta precisión
  • Compatible con regulación PWM por desplazamiento de fase integrada, regulación híbrida, regulación de corriente y modo de regulación PWM directa
  • Brillo del LED controlado a nivel global a través de la interfaz I2C o la entrada de modulación por ancho de pulsos (PWM).
  • Amplio diagnóstico de fallos
Controladores para LED en automóviles
LP8872-Q1 — Controlador de retroiluminación LED para pantallas de automóviles con seis canales de 150 mA LP8873-Q1 — Controlador de retroiluminación LED para pantallas automotrices con cuatro canales de 150 mA
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LP8870Q1EVM — Módulo de evaluación del LP8870-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LP8870Q1EVM — Módulo de evaluación del LP8870-Q1

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de diseño

LP887X-LP889X-DESIGN — Design resources for LP887x/LP889x family

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores para LED en automóviles
LP8872-Q1 — Controlador de retroiluminación LED para pantallas de automóviles con seis canales de 150 mA LP8873-Q1 — Controlador de retroiluminación LED para pantallas automotrices con cuatro canales de 150 mA
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP8870Q1EVM — Módulo de evaluación LP8870-Q1
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
* EVM User's guide LP8870Q1EVM User Guide PDF | HTML 24/01/2025
Certificado LP8870Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 21/04/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos