LSF-EVM

Información general

La familia de dispositivos LSF son convertidores de nivel que admiten un rango de tensión de 0.95 V y 5 V y proporcionan conversión bidireccional multitensión sin un pin de dirección.

El LSF-EVM viene equipado con el dispositivo LSF0108PWR y tiene patrones de montaje que son compatibles con los dispositivos LSF0101DRYR, LSF0102DCTR y LSF0204PWR.

El LSF-EVM está optimizado para la conversión de alta velocidad al reducir los reflejos para velocidades de datos superiores a 100 MHz. Además, el diseño de la placa permite una evaluación sencilla, ya que hay varias interfaces de conexión disponibles y se completan subidas que pueden conectarse o desconectarse fácilmente mediante conexiones de puente.

Funciones
  • Es compatible con todos los dispositivos de la familia LSF de convertidores de nivel (LSF0101, LSF0102, LSF0204, LSF0108)
  • Diseño optimizado para un funcionamiento a alta velocidad (conversión ascendente de hasta 100 MHz y conversión descendente de más de 100 MHz)
  • Incluye varias interfaces de conexión, incluida la SMB de montaje en borde y la conexión de sonda diferencial para supervisar señales de alta velocidad
  • Resistencias de pull-up incorporadas que permiten una sencilla traducción entre múltiples niveles de tensión
  • Almohadillas de resistencia para habilitar la conversión de alimentación de tensión única
Conversión de tensión
LSF0101 — Repetidor de nivel de multivoltaje bidireccional simple LSF0102 — Convertidor de nivel multivoltaje de tensión bidireccional doble LSF0102-Q1 — Repetidor de nivel de multivoltaje bidireccional de canal doble, automotriz LSF0108 — Convertidor multitensión bidireccional octal LSF0108-Q1 — Traductor multitensión bidireccional de 8 canales para automoción LSF0204 — Repetidor de nivel multivoltaje bidireccional de 4 bits para señales Open-Drain y Push-Pull LSF0204-Q1 — Repetidor de nivel multivoltaje bidireccional de 4 bits para interfaz de señales Open-Drain o Push-P LSF0204D — Repetidor de nivel multivoltaje bidireccional de 4 bits para señales Open-Drain y Push-Pull
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LSF-EVM — Bidirectional Multi-Voltage Level Translators Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LSF-EVM — Bidirectional Multi-Voltage Level Translators Evaluation Module
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
* EVM User's guide LSF-EVM Hardware User's Guide 5/07/2017
Certificado LSF-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos