LV24EVK01

Información general

The LV24EVK01 is an evaluation kit designed to demonstrate performance and capabilities of the DS92LV2421 and DS92LV2422 Channel Link II Serializer/Deserializer chipset.

The DS92LV2421 serializer board accepts LVCMOS input signals and provides a single serialized Channel Link II CML data pair as an output. The DS92LV2422 deserializer board accepts the CML serialized data stream and converts the data back into parallel LVCMOS signals. A USB cable is provided as a generic medium for the high speed data link. Jumpers and switches on the boards can be configured for evaluation of chipset features such as de-emphasis, equalization, SSCG and backward compatibility. An I2C interface provides an alternative method to configure features of the serializer and deserializer.

Otras interfaces
DS92LV2421 — Serializador Channel Link II de 24 bits y 10 MHz a 75 MHz DS92LV2422 — Deserializador Channel Link II de 24 bits y 10 MHz a 75 MHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LV24EVK01/NOPB — LV24EVK01 Evaluation Kit

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LV24EVK01/NOPB — LV24EVK01 Evaluation Kit
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
Certificado LV24EVK01/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario LV24EVK01 Channel Link II Ser/Des Evaluation Kit User Guide 25/01/2012

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos