LX16EVK01

Información general

The LX16EVK01 is an evaluation kit designed to demonstrate the performance and capabilities of the DS92LX1621 and DS92LX1622 Channel Link III Serializer/Deserializer chipset.

The DS92LX1621 serializer board accepts LVCMOS input signals for the high speed forward channel and provides additional LVCMOS I/Os for I2C communication and general purpose control channel signals. A single serialized Channel Link III differential data pair is used for the serial interconnect. The DS92LX1622 deserializer board converts the Channel Link III data stream back into parallel LVCMOS signals and also provides LVCMOS I/Os for I2C communication and general purpose control channel signals. A USB cable is provided as a generic medium for the high speed data link.

Otras interfaces
DS92LX1621 — Serializador Channel Link III de 10 MHz a 50 MHz con equilibrio DC y canal de control bidireccional DS92LX1622 — Deserializador Channel Link III de 10 MHz a 50 MHz con equilibrio DC y canal de control bidirecciona
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LX16EVK01/NOPB — LX16EVK01 Evaluation Kit

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LX16EVK01/NOPB — LX16EVK01 Evaluation Kit
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
Certificado LX16EVK01/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario LX16EVK01 Channel Link III Ser/Des Evaluation Kit User Guide 25/01/2012

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos