LX21EVK01

Información general

The LX21EVK01 is an evaluation kit designed to demonstrate the performance and capabilities of the DS92LX2121 and DS92LX2122 Channel Link III Serializer/Deserializer chipset.

The DS92LX2121 serializer board accepts LVCMOS input signals for the high speed forward channel and provides additional LVCMOS I/Os for I2C communication and general purpose control channel signals. A single serialized Channel Link III differential data pair is used for the serial interconnect. The DS92LX2122 deserializer board converts the Channel Link III data stream back into parallel LVCMOS signals and also provides LVCMOS I/Os for I2C communication and general purpose control channel signals. A USB cable is provided as a generic medium for the high speed data link.

Funciones

Contents:

  • One serializer board with the DS92LX2121
  • One deserializer board with the DS92LX2122
  • One 2-meter USB 2.0 Hi-SPEED cable assembly
  • Evaluation kit documentation

What the user needs to provide:

  • A 21-bit data bus and clock source with LVCMOS outputs ? for example a video generator
  • A data error checker or display with LVCMOS inputs ? for example an LCD panel and interface from the deserializer board to the panel itself, or test equipment
  • An I2C master device
  • Power supply for both boards
Otras interfaces
DS92LX2121 — Serializador Channel Link III de 10 MHz a 50 MHz con equilibrio DC y control bidireccional DS92LX2122 — Deserializador Channel Link III de 10 MHz a 50 MHz con equilibrio DC y control bidireccional
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LX21EVK01/NOPB — LX21EVK01 Evaluation Kit

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LX21EVK01/NOPB — LX21EVK01 Evaluation Kit
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
Certificado LX21EVK01/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario LX21EVK01 Channel Link III Ser/Des Evaluation Kit 1/02/2012

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos