MIKRO-3P-HDC-CLICK

MIKRO-3P-HDC-CLICK

Haga su pedido ahora

Información general

The HDC-CLICK family of MikroE Click board™ products are compact add-on boards that feature temperature and humidity sensors from Texas Instruments.

Each sensor selected has a specified resolution for humidity (typically %RH) and temperature readings from the sensor. The long-term stability and reliability, alongside other features, make this Click board™ ideal for developing various automitive and industrial temperature and humidity-related applications, like ruggedized off-road vehicles or other motorized outdoor systems.

All HDC-CLICK products are supported by a mikroSDK compliant library, which includes functions that simplify software development. The Click board™ products comes fully tested, ready to be used on a system equipped with the mikroBUS™ socket.

The Click board™ products selected are enabled with ClickID, a 1-Wire® interface for delivering power and reading from EEPROM to identify the attached peripheral device.

Funciones
  • Click board: PCB width = 25.4mm; Length = 28.6mm (size S)
  • mikroBUS™ standard, I2C: SDA = pin 11, SCL = pin 12
  • I2C digital temperature and humidity sensors
  • Additional features enabled based on device (address selection, GPIOs, LED indicators)
  • Supply voltage range: 3.3V or 5V
  • ClickID enabled with 1-Wire® interface for automated identification by EEPROM
  • Plug&Play with manifest and Linux driver
Sensores de humedad
HDC3021 — Sensor digital de humedad con RH del 0.5 % y cubierta de cinta extraíble
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de MikroElektronika

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TEMPHUM-24-CLICK — MIKROE-5651 tamaño S mikroBUS™ Click board™ para sensor de temperatura y humedad HDC3021 con ClickID

Productos y hardware compatibles

TEMPHUM-24-CLICK — MIKROE-5651 tamaño S mikroBUS™ Click board™ para sensor de temperatura y humedad HDC3021 con ClickID

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
BEAGL-PLAY-SBC — Computadora de placa única BeaglePlay® de la fundación BeagleBoard.org basada en AM62x

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con MikroElektronika.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.