MIKRO-3P-TMP-I2C-CLICK

MIKRO-3P-TMP-I2C-CLICK

Haga su pedido ahora

Información general

The TMP-I2C-CLICK family of MikroE Click board™ products are compact add-on boards that accurately measure temperature. These boards feature the digital temperatures with an I2C interface for communicating with a host processor. Each temperature sensor selected has a specified resolution (accuracy) and range based on the sensing technology and ADC used for conversion. These Click board™ products are suitable for extended temperature measurement in various communication, computer, consumer, environmental, industrial, and instrumentation applications.

All TMP-I2C-CLICK products are supported by a mikroSDK compliant library, which includes functions that simplify software development. The Click board™ products comes fully tested, ready to be used on a system equipped with the mikroBUS™ socket.

The Click board™ products selected are enabled with ClickID, a 1-Wire® interface for delivering power and reading from EEPROM to identify the attached peripheral device.

Funciones
  • Click board: PCB Width = 25.4-mm; Length = 28.6 mm (size S), 42.9 mm (size M)
  • mikroBUS™ standard, I2C: SDA = pin 11, SCL = pin 12
  • I2C digital temperature sensors
  • Additional features enabled based on device (address selection, GPIOs, LED indicators)
  • Supply Voltage Range: 3.3V or 5V
  • ClickID enabled with 1-Wire® interface for automated identification by EEPROM
  • Plug&Play with manifest and Linux driver
Sensores de temperatura digitales
TMP102 — Sensor de temperatura digital de 2 °C, I2C/SMBus en encapsulado 2.56 mm2 TMP114 — Sensor de temperatura de 0.15 mm de altura y capacidad de 1.2 V con exactitud de 0.2 °C TMP4718 — Sensor de temperatura local y remoto de alta precisión con umbrales de alerta programables mediante
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TEMP-ALARM-CLICK — MIKROE-5872 size M mikroBUS™ Click board™ for TMP4718 I2C temperature sensor with ClickID

Productos y hardware compatibles

TEMP-ALARM-CLICK — MIKROE-5872 size M mikroBUS™ Click board™ for TMP4718 I2C temperature sensor with ClickID

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

THERMO-27-CLICK — MIKROE-5509 tamaño S mikroBUS™ Click board™ para sensor de temperatura TMP114 I2C con ClickID

Productos y hardware compatibles

THERMO-27-CLICK — MIKROE-5509 tamaño S mikroBUS™ Click board™ para sensor de temperatura TMP114 I2C con ClickID

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

THERMO-3-CLICK — MIKROE-5703 tamaño S mikroBUS™ Click board™ para sensor de temperatura TMP102 I2C con ClickID

Productos y hardware compatibles

THERMO-3-CLICK — MIKROE-5703 tamaño S mikroBUS™ Click board™ para sensor de temperatura TMP102 I2C con ClickID

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
BEAGL-PLAY-SBC — Computadora de placa única BeaglePlay® de la fundación BeagleBoard.org basada en AM62x

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con MikroElektronika.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.